Languages

Autres sites Cummins

Top Header Social Icons

cummins moteurs maritimes - maritime de loisir

Meilleur. À chaque voyage.

Les moteurs de propulsion de loisir de 5,9 à 11L offrent des avancées en technologie diesel qui permettent aux plaisanciers une liberté de naviguer plus loin, de jouir d'une expérience plus silencieuse et calme avec presque aucune fumée et de faire l'expérience d'un niveau de puissance et d'une économie de carburant qui n'a jamais été réalisé auparavant chez les moteurs diesel.

Que vous appréciez les croisières dans la journée avec votre famille, les excursions à longueur de saison ou la pêche sportive dans les îles, vous pouvez compter sur la Cummins Marine pour une fiabilité, performance et sécurité maximale. La gamme de moteurs maritimes de loisir de Cummins comprend les moteurs suivants:

  • QSM 11
  • QSL 9
  • QSC 8.3
  • QSB 6.7
  • QSB 5.9

Technologie de réduction d'émissions atmosphériques

Cummins est chef de file au support de l'environnement, gagnant la première certification des normes d'émissions atmosphériques EPA Tier2/IMO pour notre nouvelle gamme de moteurs diesel marins, la série Quantum.

La gamme de produit de série Quantum a été introduite pour répondre aux normes d'émission rigoureuses de Tier 2 de la the U.S. Environmental Protection Agency. Avant 2013, la ligne de produit était certifiée pour les normes EPA Tier 2, IMO Tier II et EU Stage IIIa. Le moteur QSB6.7, introduit en 2013, est le premier moteur de la famille des moteurs à faire la transition vers la certification EPA Tier 3, le QSL9 et le QSM11 ont gradué en 2014.

Remotorisations maritimes

Même si votre navire n'est pas présentement propulsé par un moteur Cummins, nos ingénieurs d'application maritime pourront vous aider à obtenir le bon spéc pour votre navire, tandis que nos techniciens certifiés d'expérience pourront lui donner une nouvelle vie avec un groupe moteur maritime neuf ou remanufacturé.

Les moteurs maritimes reconstruits de Cummins offrent une fiabilité éprouvée avec une technologie d'usine avancée et des pièces 100% Cummins. Supporté par la couverture d'une garantie d'excellence et une ingénierie de classe mondiale, Cummins offre des solutions de remotorisation maritime éprouvées.

Nos ingénieurs continuent d'innover cette nouvelle gamme de puissance diesel construite autour de systèmes d'alimentation qui offrent un meilleur rapport puissance/poids, un démarrage plus propre, moins de bruit et une élimination presque entière de la fumée et des odeurs typiques des moteurs diesel.

Pour en apprendre plus au sujet des moteurs maritimes de loisir de Cummins, contactez un représentant Cummins Est du Canada ou visitez notre registre des spécifications de moteur en cliquant le bouton ci-dessous.

Trouver des moteurs maritimes Cummins