Languages

Autres sites Cummins

Top Header Social Icons

Cummins moteurs maritimes commerciaux

Meilleur. À chaque navire.

Cummins comprend que chaque travail est primordial pour garder votre entreprise à flot. Les solutions de propulsion, groupes électrogènes et de puissance auxiliaire sont conçues spécifiquement pour les défis des applications commerciales. Les ingénieurs d'applications marines formés en usine vous aideront à trouver la meilleure optimisation pour votre navire et les techniciens marines qualifiés vous supporterons une fois votre équipement en service.

Propulsion commerciale

Cummins offre une gamme compréhensif de solutions de propulsion à vitesse variable de 230 à 2700 HP (169 à 2013 kW) conçues pour répondre aux défis des applications commerciales. La gamme de produits de série Quantum introduite en 2005 répond maintenant aux normes d'émission rigoureuses de la U.S. Environmental Protection Agency et des normes de l'U.E., EPA et IMO. Soyez assurés, quand les normes changeront, la série Quantum changera avec eux.

Auxiliaires commerciaux

Cummins offre des solutions de puissance auxiliaire à vitesse constante pour les applications commerciales de 104 à 2547 HP(78 à 1900 kW). Les solutions de puissance auxiliaire de Cummins sont fiables puisque tous les composantes majeures sont conçues et construites par Cummins en tant que circuit intégré. Avec des groupes moteur sur mesure pour satisfaire les exigences de chaque navire, y compris des réunions d'intégration régulières qui commencent au concept du navire jusqu'à sa mise en service, vous pouvez vous sentir en confiance que le travail soit bien fait.

Remotorisations marines

Les moteurs marines reconstruits de Cummins offrent une fiabilité éprouvée avec une technologie d'usine avancée et des pièces 100% Cummins. Supporté par la couverture d'une garantie d'excellence et une ingénierie de classe mondiale, Cummins offre des solutions de remotorisation marines éprouvées. Même si votre navire n'est pas présentement propulsé par un moteur Cummins, nos ingénieurs d'application marines pourront vous aider à obtenir la meilleure optimisation pour votre navire, tandis que nos techniciens certifiés d'expérience pourront lui donner une nouvelle vie avec un groupe moteur marine neuf ou remanufacturé.

Pour en apprendre plus au sujet des moteurs marines commerciaux de Cummins, contactez un représentant Cummins Est du Canada ou visitez notre registre des spécifications de moteur en cliquant le bouton ci-dessous.

Trouver des moteurs maritimes commerciaux