Languages

Autres sites Cummins

Top Header Social Icons

cummins moteurs maritimes

Fiable, propre, silencieux - et puissant.

Cummins offre une gamme complète de moteurs diesel maritimes commerciaux et récréationnels, des services d'ingénierie d'application maritime et un réseau de pièces et de service mondial.

Les moteurs de propulsion de loisir de 5,9 à 11L offrent des avancées en technologie diesel qui permet aux plaisanciers une liberté de naviguer plus loin, de jouir d'une expérience plus silencieuse et calme avec presque aucune fumée et de faire l'expérience d'une niveau de puissance et d'une économie de carburant qui n'a jamais été réalisé auparavant chez les moteurs diesel. Que vous appréciez les croisières dans la journée avec votre famille, les excursions à longueur de saison ou la pêche sportive dans les îles, vous pouvez compter sur la puissance de Cummins pour une fiabilité, performance et sécurité maximale.

Cummins comprend que chaque travail est primordial pour garder votre entreprise à flot, c'est pourquoi ils vous offrent une gamme entière de solutions de puissance en terme de propulsion, production d'énergie et de puissance auxiliaire de 6,7 à 95L, particulièrement conçues pour répondre aux défis des applications maritimes commerciales.

Pour en apprendre plus au sujet des moteurs maritimes de Cummins, contactez un représentant Cummins Est du Canada ou visitez notre registre des spécifications de moteur en cliquant le bouton ci-dessous.

Trouver des moteurs marines