Languages

Autres sites Cummins

Top Header Social Icons

Meilleur. Là où ça compte.

Cummins est le plus grand constructeur de moteurs diesel indépendant du monde et un fournisseur important aux agences de défense dans le monde. Un grand nombre d'éléments motorisés Cummins sont présentement en service actif supportant une grande sélection d'équipement des camions logistiques à l'artillerie lourde.

Cummins moteurs défenseJusqu'à 400 millions sont investis annuellement dans la recherche et l'ingénierie pour conserver l'avantage technologique au long d'une gamme de puissance jusqu'à 674 hp. Avec ses moteurs construits dans 8 pays et plus de 6 500 points de service de par le monde, Cummins s'est développée en une société entièrement mondiale. C'est pourquoi Cummins participe à plusieurs applications militaires de par le monde. Les moteurs de la série B/ISBe, par exemple, sont en service dans plus de 30 000 équipements militaires dans le monde.

Les moteurs de Cummins peuvent alimenter en puissance chaque type d'application militaire:

  • Véhicules de combat à roues et chenillés
  • Véhicules de logistiques
  • Propulsion navale et auxiliaires
  • Groupes électrogènes multi-mégawatts

La gamme de défense comprend:

  • Des puissances nominales de 128 à 675 hp.
  • Une capacité à répondre aux exigences en durabilité sans besoin de restructurer.
  • Les systèmes d'auto-protection intelligents préviennent l'usure du moteur causée par le démarrage à froid, la surchauffe ou la marche à vide.
  • Des avantages importants à l'installation grâce à une production de puissance élevée et des enveloppes compactes dégageant de l'espace interne pour permettre plus de charge utile.
  • Intervalles prolongées entre les services et exigences de maintenances réduites.
  • Compatible avec un grand éventail de carburant militaire, y compris NATO F-34 & F-54, JET A-1, JP-8 et AVTUR.
  • Système de traitement postcombustion facultatif en conjonction avec les carburants à forte teneur en soufre.

Cummins expédie chaque moteur que vous désirez, à n'importe quel endroit.

Pour en apprendre plus au sujet des moteurs militaires Cummins, contactez un représentant Cummins Est du Canada ou visitez notre registre des spécifications de moteur en cliquant le bouton ci-dessous.

Trouver des moteurs militaires