Languages

Autres sites Cummins

Top Header Social Icons

cummins moteurs ferroviaires

Meilleur. À chaque opération ferroviaire.

Lorsque la fiabilité et la durabilité sont des plus importantes, vous pouvez compter sur Cummins pour offrir la solution. Une durabilité exceptionnelle mise au point et éprouvée pour mener à bien l'utilisation des meilleurs matériaux et d'une fabrication à qualité contrôlée. À l'épreuve du temps et construits pour durer, les moteurs Cummins sont installés dans plus de 13 000 moteurs de locomotives de par le monde pour des applications les plus extrêmes. Avec les moteurs construits avec des techniques avancées conformes aux normes d'émission, Cummins demeure chef de file avec les sociétés ferroviaires les plus progressives au monde.

Votre moteur de locomotive est conçu et fabriqué pour fonctionner dans un grand éventail d'application ferroviaire, des meuleuses de rail et autres équipements utilisés sur les rails, aux trains voyageurs et locomotives.

Les moteurs Cummins pour les applications ferroviaires

Cummins est conscient que l'industrie ferroviaire est un marché unique et spécialisé, et offre donc non seulement un éventail complet de puissances nominales mais aussi des modèles sur mesure pour répondre aux demandes spécifiques de l'industrie, comme des designs surbaissés pour entretien sous le châssis plus facilement et la fabrication de « moteurs horizontaux » pour permettre l'installation d'éléments automoteurs diesel haute vitesse.

Le transport des marchandises a ses propres exigences et Cummins relève ce défi en offrant un éventail compréhensif de diesels haute-performance et à faible maintenance dans une vaste gamme de horse-power y compris les configurations V12 et V16 et les puissances nominales qui peuvent aller jusquè'en 2100, tr/min.

Meilleur. À chaque opération ferroviaire.

  • Une gamme complète de 12 modèles de moteur de 49 à 4400 HP et 37 à 3282 kW de torsion
  • Des moteurs neufs et reconstruits pour des économies de coûts et une performance augmenter
  • Des conceptions économes en carburant et en espace
  • Longues intervalles entre les services
  • Rapport puissance/poids supérieur aux unités à faible vitesse
  • Frais d'exploitation réduits et grande fiabilité

Une durée de vie prolongée grâce aux remotorisations

En plus de fournir des moteurs pour les nouvelles locomotives, Cummins détient une vaste expérience à la remotorisation des équipements ferroviaires usagés. Si vous subissez de fréquentes maintenances, manquent des pièces de rechange ou une consommation excessive de carburant et d'huiles qui font monter en flèches vos frais d'exploitation, un programme de remotorisation chez Cummins pourrait être la solution. Avec une vaste gamme de moteurs ferroviaire et de support d'ingénierie, Cummins vous offre des avantages opérationnels et environnementaux pour vos opérations ferroviaires.

Service et assistance d'ordre mondial

Avec une compréhension conceptuelle des exigences en équipements ferroviaires et une gamme complète de produits, les ingénieurs de Cummins sont capables de choisir le bon moteur pour chaque application. Cela signifie la plus grande norme de disponibilité, à des frais d'exploitation les plus faibles possible.

Donc, que vous achetiez un moteur ferroviaire neuf ou remotorisé, Cummins reste votre partenaire d'affaires à long terme vous offrant des pièces et service de niveau mondial, partout où vous en avez besoin, à n'importe quel moment. Vous pouvez vous fier à Cummins – à chaque fois.

Pour en apprendre plus au sujet des moteurs ferroviaires Cummins, contactez un représentant Cummins Est du Canada ou visitez notre registre des spécifications de moteur en cliquant le bouton ci-dessous.

Trouver des moteurs ferroviaires