Languages

Autres sites Cummins

Top Header Social Icons

Cummins moteurs d'autocaravanes et véhicules récréatifs

Meilleur. À chaque vacance.

Depuis des années, nos clients ont fait des moteurs Cummins leur choix de préférence pour leur véhicules récréatifs diesel. Les moteurs Cummins sont non seulement exceptionnels en terme d'économie de carburant et de frais d'exploitation, mais aussi en terme de fiabilité et de tranquilité d'esprit. La tranquilité d'esprit de savoir que vous avez largement de puissance pour gravir les collines escarpées ou de remorquer un véhicule sans s'inquiéter, avec la fiabilité éprouvée sur des millions de kilomètres au long du Canada. De plus, les véhicules récréatifs diesel Cummins perdurent si longtemps et fonctionnent si bien, qu'ils apportent une valeur de revente supérieure lors des achats avec reprise que les véhicules récréatifs à l'essence comparables.

  • ISX15 - Moteur lourd le plus populaire en Amérique du nord, le ISX15 est capable de propulser les autocaravanes de n'importe quelle taille jusqu'à 600 hp et 1950 pi-lb de couple maximal. Le ISX15 possède la meilleure puissance au frein de l'industrie, pour un meilleur contrôle du véhicule et diminution de l'usure des freins de service
  • ISX12 - Le ISX12 est construit à l'aide de la technologie éprouvée du ISX15 pour offrir une performance, fiabilité et durabilité exceptionnelle. Idéal pour les autocaravanes de luxe de grand format, il produit jusqu'à 500 hp avec 1645 pi-lb de torsion, pour accélérer facilement sur les bretelles d'accès plus courtes et même si vous remorquez un zodiac, un bateau ou une remorque.
  • ISL9 - Le ISL9 détient le rapport puissance/poids le plus élevé des moteurs de sa classe, ce qui signifie une forte capacité de remorquage. Le circuit d'alimentation XPI vous offre un fonctionnement silencieux et sensible tandis que les chemises humides remplaçables, les poussoirs à gallet, le filtre à huile en dérivation et le refroidissement ciblé de piston offrent une durée de vie prolongée et une valeur de revente supérieure. Le ISL9 est classé de 330 à 450 hp jusqu'à 1250 pi-lb de couple maximal.
  • ISB6.7 - Le ISB6.7 comprend un système d'injection de carburant à rampe commune haute pression qui permet plusieurs instances d'injection par cycle, pour une combustion entière, plus propre et silencieuse. Le turbocompresseur VGT™ propriétaire offre une reprise forte et fiable tandis que le système de traitement postcombustion entièrement intégré assure un niveau d'émission presque nul.
  • ISV5.0 - Le ISV 5.0 se tient au delà des caractéristiques traditionnelles des moteurs diesel en termes de horse-power, torque, fiabilité et durabilité pour offrir une toute nouvelle dimension de performance. Les matériaux avancés, le circuit d'alimentation à rampe commune haute pression, le turbocompresseur VGT™ Cummins et la technologie de contrôle d'émissions entièrement intégrée sont combinés pour offrir un moteur V8 diesel remarquablement propre, silencieux et économique en carburant. Sa taille compacte et son poids réduit fait du ISV5.0 un choix idéal pour les véhicules récréatifs des classes 3 à 5. Le ISV5.0 de Cummins offre considérablement moins de frais d'opération, une économie de carburant de 20% à 40% supérieure aux moteurs V8 à l'essence de performance comparable.

Tout ceci est soutenu par un support sans pareil du plus grand réseau de service en Amérique du nord.

Pour en apprendre plus au sujet des moteurs d'autocaravanes/véhicules récréatifs Cummins, contactez un représentant Cummins Est du Canada ou visitez notre registre des spécifications de moteur en cliquant le bouton ci-dessous.

Trouver des moteurs d'autocaravanes/véhicules récréatifs