Languages

Autres sites Cummins

Top Header Social Icons

cummins Camion lourd

Meilleur où ça compte. Chaque cargaison.

Les propriétaires et les opérateurs de camions lourds du Canada se fient à Cummins pour offrir des moteurs de technologie de pointe pour aujourd'hui et demain. Cummins est le seul manufacturier de moteur avec un système intégré qui inclut les sous-systèmes importants, de la prise d'air jusqu'au traitement postcombustion des gaz d'échappement, pour optimiser chaque facette de la performance et de la fiabilité du moteur. Ces fonctions particulières équivalent à une meilleure économie de carburant, fiabilité, durabilité et une réduction de vos frais d'exploitation.

Voici la gamme de moteurs lourds de Cummins:

  • ISX15

  • ISX12

  • ISX12 G (gaz naturel)

Les moteurs de camion lourd Cummins offrent

  • Meilleure économie de carburant: Cummins a amélioré l'économie de carburant de ses moteurs en réduisant les pertes parasitiques, optimisant la combustion et améliorant l'efficacité des composantes du moteur pour réduire les regénérations actives de traitement post-combustion des gaz d'échappement. Une meilleure économie de carburant se traduit en moins de frais d'exploitation et maximiser ses profits.

  • Meilleure fiabilité et durabilité: Cummins conçoit, met au point et supporte chacun des composants cruciaux du moteur ; de la prise d'air jusqu'au traitement postcombustion des gaz d'échappement, pour en faire un système entièrement intégré.

  • Conforme aux normes d'émission: La gamme entière des moteurs pour application routière répond aux exigences de performance rigoureuses et ont reçu des certifications d'émissions atmosphériques d'agences de par le monde.

  • Un meilleur support client: Tous les moteurs Cummins sont offerts avec une garantie de base compréhensive et sont éligibles à des options de couverture supplémentaire. Ils sont supportés par un réseau intégré de pièces et de service chez plus de 6 500 points de service dans le monde.

Pour en apprendre plus au sujet des moteurs de camion lourd Cummins, contactez un représentant Cummins Est du Canada ou visitez notre registre des spécifications de moteur en cliquant le bouton ci-dessous.

Trouver des moteurs de camion lourd