Languages

Autres sites Cummins

Top Header Social Icons

Pour des transitions de puissance assurées

Cummins offre un grand éventail de commutateurs de transfert automatiques pour les transferts entre les sources de puissance de votre application.

Les commutateurs PowerCommand® comptent sur une technologie éprouvée pour offrir une performance sans heurts dans les opérations critiques.

Chez Cummins, nous concevons nos commutateurs avec la flexibilité et la facilité d'utilisation en tête. Jumelés avec un groupe électrogène PowerCommand pour créer un système électrique capable d'offrir une performance fiable tout en maximisant la rentabilité.commutateurs de transfert automatique de Cummins

Technologiquement avancés et conçus pour être fiables

Les commutateurs de transfert automatique PowerCommand sont conçus avec la technologie de commande par microprocesseur, pour optimiser la performance et la facilité d'usage. Leur conception robuste avec forces de contact élevées leur permetent d'endurer des milliers de cycles de commutation sans brûler ou caviter et offrir une puissance nominale continue à 100%.

Une gamme complète de commutateurs sont disponibles de 40 à 4000 amps pour la gamme entière de systèmes électriques à barre omnibus. Des commutateurs sur mesure sont disponibles pour s'ajuster aux exigences de votre projet unique.

Fonctions et capacités majeures

  • Valeur nominale de tenue de choc et de commutation jusqu'à 200kA
  • Panneau d'affichage pratique pour voir facilement les conditions de puissance et de charge, faire des ajustements, passer en revue les événements et vérifier l'état du réseau
  • Configurations d'entrée de service jusqu'à 1000 ampères
  • Transfert par transition de démarrage ouverte, fermée ou programmée
  • Configurations d'entrée de service et contournement/isolement
  • Approbation d'organismes mondiaux, y compris : UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC et NEMA ICS 10

Cummins Est du Canada et le réseau de distribution mondial Cummins sont votre fournisseur de source unique de systèmes électriques Cummins entièrement intégrés - des génératrices, appareillage de commutation pour mise en parallèle et commutateurs de transfer automatique jusqu'au support et service conception-construction. Plus de cent mille installations PowerCommand ont été installées dans le monde par le réseau mondial Cummins.

Pour en apprendre plus au sujet des commutateurs de transfert de Cummins, contactez un représentant Cummins Est du Canada ou visitez notre registre des spécifications de moteur en cliquant le bouton ci-dessous.

Trouver des commutateurs de transfert Obtenir un devis