Languages

Autres sites Cummins

Top Header Social Icons

cummins-commercial-mobile-generators

Lorsque le temps de service, la fiabilité et la performance sont importants.

Cummins offre plus de 80 ans d'expérience au marché des génératrices mobiles commerciales pour répondre aux besoins les plus rigoureux en terme de fiabilité, temps de service et rendement maximum pour les applications les plus rigoureuses. Une gamme compréhensive de groupes électrogènes de Cummins Onan est conçue pour les applications comme les véhicules pompiers et de secours, de service, de télécommunication et autres véhicules spécialisés.

L'ensemble complet des génératrices mobiles commerciales de Cummins Onan comprend:

  • Génératrices diesel: Les modèles de la série Quiet Diesel sont le choix rigoureux lorsque vous cherchez une génératrice à faible niveau de bruit et de vibration. Grâce à leur design révolutionnaire, ces groupes électrogènes sont plus silencieux que les autres génératrices diesel de 15 dB(A), et plus silencieux que la plupart des ensembles à l'essence. Les unités sont entièrement intégrées dans un boîtier, y compris les systèmes de refroidissement, silencieux et de prise d'air.
  • Génératrices à l'essence: Les génératrices Cummins Onan à l'essence sont conçues pour fonctionner en constance pour les applications où la fiabilité et la puissance haute-qualité sont essentielles. La génératrice Quiet Gas à injection électronique est le premier groupe électrogène à injection électronique de l'industrie. La commande numérique avancée permet d'effectuer un diagnostique élaboré en contrôlant l'opération de la génératrice et alertant l'utilisateur en cas de tout problème potentiel.
  • Génératrices au propane: Conçus pour les applications commerciales rigoureuses, les groupes électrogènes au propane (vapeurs de pétrole liquéfié) présentent une vibration et bruit exceptionnellement faibles, une installation facile, une capacité de diagnostique et un contrôle numérique pour maintenir la stabilité de la tension lorsque les charges fluctuent. La commande numérique avancée permet d'effectuer un diagnostique élaboré en contrôlant l'opération de la génératrice et alertant l'utilisateur en cas de tout problème potentiel.
  • Génératrices hydrauliques: La série de génératrices hydrauliques Cummins Onan est conçue en tant que groupe életrogène comprenant une pompe hydraulique, un groupe convertisseur, un système de filtration, un refroidisseur d'huile et un réservoir dans un ensemble compact, complet et léger. Les génératrices hydrauliques Cummins Onan démarrent à pleine charge et fonctionnent à leur puissance nominale, vous offrant toute la puissance et performance que vous avez besoin.
  • Génératrices activées par prise de force pour véhicules d'urgence: Les modèles de génératrice Cummins Onan Protec PTO (par prise de force) sont spécialement conçues pour les véhicules d'urgence avec un design éprouvé pour offrir une haute performance et une longue durée de vie. Ces modèles sont offerts avec plusieurs configurations de montage, rotation bi-directionnelle avec ventilateur radial et régulateur de tension électronique transistorisé, à distance et installable.

Les ingénieurs de Cummins sont impliqués dans la mise au point des alternateurs, des moteurs et commandes de la génératrice, pour que toutes les composants de la génératrice puissent intéragir en tant que système parfaitement optimisé et intégré.

Les génératrices commerciales de Cummins Onan comprennent:

  • Une puissance maximale dans un espace minimal
  • Opération rigoureuse et éprouvée conçue pour une longue durée de vie
  • Faible bruit et vibration pour un fonctionnement discret
  • Systèmes de commandes numériques avancées pour vous offrir une puissance exacte, une stabilité de la fréquence et une économie de carburant supérieure
  • Couverture de garantie étendue et transférable

Pour en apprendre plus au sujet des génératrices Cummins commerciales mobiles, contactez un représentant Cummins Est du Canada ou visitez notre registre des spécifications de moteur en cliquant le bouton ci-dessous.

Trouver des génératrices mobiles commerciales Obtenir un devis